Mini-weerstandsthermometer
Voor sanitaire toepassingen, met flensverbinding
Toepassingen
- Sanitaire toepassingen
- Voedsel- en drankindustrie
- Bio- en farmaceutische industrie, productie van actieve ingrediënten
Bijzondere eigenschappen
- Sensor kan gekalibreerd worden zonder het proces te hoeven openen
- Compact ontwerp voor ruimtebesparende montage
- Eenvoudige en snelle aansluiting via M12 x 1 stekkeraansluiting
- Met directe sensoroutput (Pt100/Pt1000 in 3- of 4-draadsuitvoering) of geïntegreerde transmitter met 4 ... 20 mA outputsignaal, individueel programmeerbaar met gratis WIKAsoft-TT pc-configuratiesoftware
- Afwerkkwaliteit van materialen en oppervlakken conform de normen van hygiënisch ontwerp
Omschrijving
De weerstandsthermometer type TR21-A is geschikt voor temperatuurmeting in sanitaire toepassingen en kan worden gebruikt voor het meten van vloeibare en gasvormige media in het bereik van -30 ... +250 °C [-22 ... +482 °F]. Voor gebruik in gevaarlijke omgevingen zijn intrinsiek veilige uitvoeringen verkrijgbaar.
Deze thermometers zijn uitgerust met beschermbuizen waarvan de procesaansluitingen qua materiaal en ontwerp voldoen aan de strenge eisen van hygiënische meetpunten.
Alle elektrische componenten zijn beschermd tegen het binnendringen van vocht (IP67 or IP69K).
De weerstandsthermometer is verkrijgbaar met directe sensoruitgang of geïntegreerde transmitter, die afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd via de WIKAsoft-TT pc-configuratiesoftware.
Meetbereik, demping, foutsignalering volgens NAMUR NE 043 en TAG-nr. kunnen worden aangepast.
Voor eenvoudige kalibratie of onderhoud is de sensor verwisselbaar zonder het proces te hoeven openen. De hygiënerisico's kunnen worden beperkt en stilstandtijden verminderd.
De veerbelasting, geïntegreerd in de wartelmoer, garandeert het contact tussen de sensorpunt en de bodem van de beschermbuis en zorgt zo voor een korte responstijd en duurzame hoge nauwkeurigheid. De gelaste verbinding tussen de beschermbuis en de flens maakt het gebruik van een afdichting als extra materiaal op die plaatsen die in contact komen met het product overbodig. Insteeklengte, procesaansluiting, sensor en aansluitmethode kunnen elk voor de betreffende toepassing worden geselecteerd in de bestelinformatie. De elektrische aansluiting geschiedt via een ronde M12 x 1-connector.
Voor toepassingen waarbij het instrument in autoclaven gesteriliseerd moet worden is een speciale temperatuurbestendige instrumentuitvoering verkrijgbaar.