Termorresistencia miniatura
Para aplicaciones sanitarias con conexión bridada
Aplicaciones
- Aplicaciones sanitarias
- Industria alimentaria
- Industria de bebidas
- Industria biotecnológica y farmacéutica, fabricación de sustancias activas
Características
- Se puede calibrar el sensor sin interrumpir el proceso o las conexiones eléctricas
- Versión compacta para montaje en espacios reducidos
- Sencilla y rápida conexión mediante conector M12
- Con salida directa de sensor (Pt100/Pt1000 con conector a 3 ó 4 hilos) o transmisor incorporado con señal de salida 4 ... 20 mA, para configuración individual con software WIKAsoft-TT para PC.
- Materiales y calidad de superficie según estándares higiénicos
Descripción
La termorresistencia modelo TR21-A se utiliza para medir la temperatura en procesos sanitarios para la medición de medios líquidos y gaseosos entre -50 ... +250 ºC. Estas sondas estan dotadas con vainas que cumplen los elevados estándares higiénicos en cuanto a material y construcción. Todos los componentes eléctricos están protegidos contra humedad (IP 67 ó IP 69K).
La termorresistencia está disponible con salida directa de sensor o transmisor incorporado configurable mediante el software WIKAsoft-TT. El rango, la amortiguación y la señalización de error se ajustan según NAMUR NE43 y n.º TAG.
Para facilitar la calibración y el mantenimiento, el sensor puede sustituirse sin abrir el proceso y sin desconectar las conexiones eléctricas. Esto permite minimizar los riesgos sanitarios y reducir los tiempos de parada.
El "spring-loading" (muelle de amortiguacion) incorporado en la tuerca loca garantiza el contacto entre la punta del sensor y el fondo de la vaina y, en consecuencia, asegura respuestas a corto plazo y una elevada exactitud permanente.
Debido a la unión soldada entre la vaina y la brida no se requiere material adicionado de sellado en la zona en contacto con el producto.
El usuario puede combinar la longitud de inmersión, la conexión, el sensor y la conexión según la aplicación concreta acodre de las informaciones técnicas. El contact eléctrico se realiza mediante conector circular M12 x 1. Opcional se ofrece un adaptador para el contacto mediante conector circular según DIN EN 175301-803 forma A (Patente, derechos de propiedad registrados bajo n.º 001370985).