Pienikokoinen vastuslämpötila-anturi
Laippaliitännällä varustettu malli steriileihin sovelluksiin
Sovellukset
- Steriilit sovellukset
- Elintarvike- ja juomateollisuus
- Biotekniikka- ja lääketeollisuuteen, aktiivisten aineosien tuottamiseen
Erikoisominaisuudet
- Anturi kalibroitavissa avaamatta prosessilinjaa
- Kompakti malli tilan säästämiseksi
- Yksinkertainen ja nopea sähköliitäntä M12 x 1 pistokeliittimellä
- Suora anturilähtö (Pt100/Pt1000 3- tai 4-johtimisena mallina) tai integroitu lähetin 4 ... 20 mA:n lähtösignaalilla, yksittäin parametroitavissa maksuttomalla konfigurointiin tarkoitetulla WIKAsoft-TT -tietokoneohjelmistolla
- Materiaalit ja pinnoitukset ovat hygieniastandardien mukaiset
Kuvaus
TR21-A-mallin vastuslämpötila-anturi mahdollistaa lämpötilan mittaamisen saniteettisovelluksissa, ja sitä voidaan käyttää nestemäisten ja kaasumaisten väliaineiden mittaamiseen alueella -30 ... +250 °C [-22 ... +482 °F]. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi on saatavana luonnostaan turvallisia versioita.
Nämä lämpömittarit ovat varustettu suojataskuilla, joiden prosessiliitännät täyttävät hygieenisille mittauspisteille asetetut tiukat materiaali- ja suunnitteluvaatimukset.
Kaikki sähköiset komponentit on suojattu kosteudelta (IP67 tai IP69K).
Vastuslämpötila-anturi on saatavana suoralla anturilähdöllä tai integroidulla lähettimellä, jotka voidaan konfiguroida erikseen WIKAsoft-TT PC-konfigurointiohjelmiston avulla.
Mittausaluetta, vaimennusta, NAMUR NE 043:n mukaista virheilmoitusta ja tunnistenumeroa voidaan säätää.
Kalibroinnin tai huollon helpottamiseksi anturi on vaihdettavissa prosessia avaamatta. Näin minimoidaan hygieniaan liittyvät riskit ja seisokkiajat.
Liitosmutteriin integroitu jousikuormitus takaa anturin kärjen ja suojataskun pohjan välisen kosketuksen ja takaa siten lyhyen vasteajan ja kestävän korkean tarkkuuden. Suojataskun ja laipan välisen hitsatun liitoskohdan ansiosta tiivisteen käyttö lisämateriaalina on tarpeetonta niillä alueilla, jotka ovat kosketuksissa tuotteen kanssa. Asennuspituus, prosessiliitäntä, anturi ja liitäntämenetelmä voidaan valita kunkin sovelluksen osalta tilaustiedoissa. Sähköliitäntä tehdään yhdellä M12-liittimellä.
Sovelluksiin, jotka edellyttävät sterilointia autoklaavisssa, on saatavilla erityinen kuumuudenkestävä mittauslaitemalli.