Termorresistência compacta
Para aplicações sanitárias, com conexão flangeada
Aplicações
- Aplicações sanitárias
- Indústria alimentícia
- Indústrias farmacêuticas e de biotecnologia
Características especiais
- O sensor pode ser calibrado sem a necessidade de abrir o processo
- Design compacto para montagem com economia de espaço
- Conexão elétrica simples e rápida através de conector M12 x 1
- Com saída direta de sensor (Pt100/Pt1000 na versão de 3 ou 4 fios) ou transmissor integrado com sinal de saída de 4 ... 20 mA, parametrizável individualmente com software de configuração de PC WIKAsoft-TT gratuito
- Qualidade de materiais e acabamento superficial de acordo com padrões de design higiênico
Descrição
O termorresistência modelo TR21-A fornece medição de temperatura em aplicações sanitárias e pode ser usado para medição de meios líquidos e gasosos na faixa de -30 ... +250 °C [-22 ... +482 °F]. Para uso em áreas perigosas, estão disponíveis versões intrinsecamente seguras.
Esses termômetros são equipados com tubos de proteção, cujas conexões de processo atendem aos rigorosos requisitos, em termos de materiais e design, de pontos de medição higiênicos.
Todos os componentes elétricos são protegidos contra umidade (IP67 ou IP69K).
A termorresistência está disponível com saída direta do sensor ou transmissor integrado, que pode ser configurado individualmente através do software de configuração para PC WIKAsoft-TT.
Faixa de medição, amortecimento, sinalização de erro conforme NAMUR NE 043 e tag no. pode ser ajustado.
Para fácil calibração ou manutenção, o sensor é intercambiável sem a necessidade de abrir o processo. Assim, os riscos de higiene podem ser minimizados e os tempos de inatividade podem ser reduzidos.
A carga da mola, integrada na porca de capa, garante o contato entre a ponta do sensor e a parte inferior do tubo de proteção e, assim, garante um tempo de resposta curto e alta durabilidade precisão. A junta soldada entre a haste e a conexão ao processo, faz necessário o uso de uma vedação adicional nessas áreas redundantes que estão em contato com o produto. O comprimento de inserção, a conexão ao processo, o sensor e tipo de conexão podem ser selecionados para a respectiva aplicação dentro das informações do pedido. A conexão elétrica é feita por meio de um conector circular M12 x 1.294. O termorresistência modelo TRU faz parte da solução IIoT da WIKA.
Para aplicações que exigem a esterilização do instrumento em autoclaves, está disponível uma versão de instrumento especialmente resistente à temperatura.