威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 TC83

蓝宝石设计热电偶

用于高温测量,Calitum®

已选文件
数据资料 TE 65.83 操作说明 附加操作说明 #1 附加操作说明 #2 附加操作说明 #3

应用

  • 硫磺回收设备
  • 垃圾发电厂
  • 高硫化氢含量工艺

功能特性

  • 无吹扫系统可节约成本
  • 缩短意外停机时间
  • 内部密封系统提高安全性
  • 工艺安全性高,允许最高温度可达1,700 °C [3,092 °F]

描述

这种具有气密性蓝宝石保护管的高温热电偶专门开发用于含氢的气氛环境。通过单晶结构,在有腐蚀的工艺环境下,蓝宝石保护了热电偶的贵金属免遭有毒介质的腐蚀。

气密连接能够防止有毒气体从反应器中逸出。过程中的温度很高,因此对使用的保护管和热电偶的要求都很高。这些过程条件常常导致操作关闭和中断。利用蓝宝石设计可以显著延长热电偶的预期寿命,缩短停机时间。