Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TC83

Термопара в сапфировом исполнении

Термопара для измерения высоких температур

Избранные документы
Типовой лист TE 65.83 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3

Применения

  • Установки извлечения серы
  • Энергетические установки на основе сжигания отходов
  • Процессы с высоким содержанием сероводорода
  • Заводы по производству DRI («железо прямого восстановления») на основе водорода в сталелитейной промышленности

Особенности

  • Экономия средств за счет использования системы без продувки
  • Сокращение незапланированных простоев
  • Повышенная безопасность от утечки токсичных сред благодаря двойной системе уплотнения
  • Большое разнообразие материалов термокарманов/защитных трубок
  • Высокий уровень безопасности при технологических процессах при показателях до 1700 °C (3092 °F)

Описание

Данная термопара для работы при высокой температуре с газонепроницаемой сапфировой защитной трубкой специально разработана для эксплуатации в водородной атмосфере.
Благодаря монокристаллической структуре сапфир защищает благородный металл термопары от ядовитых токсичных сред в агрессивной атмосфере технологического процесса.

Благодаря герметичным соединениям невозможен выброс токсичных газов из реактора.
Из-за высоких значений температуры при технологическом процессе к защитным трубкам и термопарам предъявляются очень высокие требования.
Результатами таких условий технологического процесса часто становятся остановки и перерывы в работе.

Использование сапфирового дизайна может значительно увеличить срок службы термопары и сократить время простоя.