WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli TC83

Safiirirakenteinen termoelementti

Korkean lämpötilan termoelementit, EN50446 mukaan

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot TE 65.83 Käyttöohjeet Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #1 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #2 Vaihtoehtoiset käyttöohjeet #3

Sovellukset

  • Rikin talteenottoyksiköt (SRU)
  • Jätteestä energiaa tuottavat laitokset (WtE)
  • Prosessit, joissa on korkea rikkivetypitoisuus
  • Vetyyn perustuvat suorapelkistyslaitokset terästeollisuudessa

Erikoisominaisuudet

  • Kustannussäästö ilman huuhdontajärjestelmää
  • Suunnittelemattomien seisokkien vähentäminen
  • Turvallisuuden parantaminen kaksinkertaisen tiivistysjärjestelmän avulla myrkyllisten aineiden pääsyn estämiseksi
  • Suojataskun materiaalien suuri vaihtelu
  • Korkea prosessiturvallisuus jopa 1 700 °C:n lämpötiloissa [3 092 °F]

Kuvaus

Tämä korkean lämpötilan termoelementti, jossa on kaasutiivis safiirisuojaputki, on kehitetty erityisesti käytettäväksi vetypitoisessa ilmakehässä.
Yksikiteisen rakenteensa ansiosta safiiri suojaa termoelementin jalometallia myrkyllisiltä aineilta aggressiivisessa prosessi-ilmapiirissä.

Hermeettisesti suljetut liitokset estävät myrkyllisten kaasujen pääsyn ulos reaktorista.
Prosessin korkeat lämpötilat asettavat erittäin suuria vaatimuksia suojaputkille ja termoelementeille.
Nämä prosessiolosuhteet johtavat usein seisokkeihin ja käyttökatkoksiin.

Safiirirakenteen hyödyntäminen voi merkittävästi parantaa termoelementin käyttöikää ja vähentää käyttökatkoksia.