Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TC83

Termopar com design de safira

Para medições de alta temperatura, Calitum®

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.83 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3

Aplicações

  • Unidades de recuperação de enxofre (SRU)
  • Usinas de transformação de resíduos em energia (WtE)
  • Processos com alto teor de sulfeto de hidrogênio

Características especiais

  • Economia de custos por sistema sem purga
  • Redução do tempo de inatividade não planejado
  • Maior segurança através do sistema de vedação interna
  • Alta segurança de processo com processos de até 1.700 °C [3.092 °F]

Descrição

Este termopar de alta temperatura com tubo de proteção de safira estanque a gases foi desenvolvido especificamente para uso em atmosfera hidrogenada. Através da estrutura monocristalina, a safira protege o metal precioso do termopar de meios tóxicos venenosos na atmosfera agressiva do processo.

Junções hermeticamente seladas evitam que gases tóxicos escapem do reator. As altas temperaturas no processo exigem muito dos tubos de proteção e dos termopares. Estas condições de processo muitas vezes levam a paradas e interrupções na operação. Utilizar o design de safira pode melhorar significativamente a expectativa de vida do termopar e reduzir o tempo de inatividade.