Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo TC83

Termopar con diseño de zafiro

Termopar para altas temperaturas

Documentos seleccionados
Hoja técnica TE 65.83 Manual de instrucción Manual de instrucción adicional #1 Manual de instrucción adicional #2 Manual de instrucción adicional #3

Aplicaciones

  • Unidades de recuperación de azufre (SRU)
  • Plantas de energía a base de residuos (WtE)
  • Procesos con alto contenido de sulfuro de hidrógeno
  • Plantas de DRI (“hierro reducido directamente”) a base de hidrógeno en la industria siderúrgica

Características

  • Ahorro de costes por el sistema sin purga
  • Reducción de tiempos de inactividad no planificados
  • Aumento de la seguridad contra la fuga de medios tóxicos mediante un sistema de doble sellado
  • Alta variedad de materiales para la vaina/vaina de tubo
  • Alta seguridad en procesos de hasta 1.700 °C [3.092 °F]

Descripción

Este termopar para elevadas temperatura con vaina de tubo de zafiro estanca a los gases ha sido desarrollado específicamente para su uso en atmósferas con hidrógeno.
La estructura microcristalina del zafiro protege el metal noble del termopar de la toxicidad del medio en atmósferas agresivas de procesos.

El doble sistema de sellado impide que los gases tóxicos puedan escapar del reactor.
Las elevadas temperaturas en el proceso imponen grandes exigencias a las vainas de tubo y termopares.
Estas condiciones de proceso a menudo conducen a paradas e interrupciones en las operaciones.

El uso del diseño de zafiro puede mejorar significativamente la vida útil del termopar y reducir el tiempo de inactividad.