这种高质量机械压力开关专为有高安全要求的应用而研发, 该机械压力开关的一大优势是在开关过程中无需外接电源。
在生产中,开关在每个步骤都经由质量管理软件跟踪记录,而且在成品后经过了100 %的测试。
由于PXS型压力开关结构紧凑,可以安装在空间有限的测量环境中。坚固的开关外壳由316L不锈钢制成,能够承受过程工业的粗糙和腐蚀性操作条件,工作范围可达100 MPa。
压力开关配备了微动开关,可以实现满量程1 %的设定值重复性精度,并直接控制高达AC 250 V, 5 A的电气负载。
根据不同的应用,可以选择合适的开关元件和电气连接;例如:密封的微动开关适用于腐蚀性环境条件和用于两个独立电路的DPDT(双刀双掷)开关。
蝶形弹簧可确保同时触发DPDT开关,并增加了产品的稳定性和抗振性。
对于安全应用,压力开关可选配SIL-2或SIL-3认证。