Pressostat miniature, acier inox
pour l'industrie du process
Applications
- Surveillance de la pression et commutation directe de charges électriques
- Applications critiques pour la sécurité dans l'industrie du process telle que la chimique/pétrochimique, industries Oil&Gaz, technologie de l'environnement incl. les centrales nucléaire, traitement des eaux, industrie minière
- Pour fluides gazeux et liquides, agressifs et très visqueux ou contaminés, même dans des environnements agressifs
- Pour les lieux de mesure avec peu d'espace, comme les tableaux de commande
Particularités
- Conception compacte et mince
- Boîtier de commande robuste en acier inox 316, IP 66, NEMA 4X
- Grand choix de plages de réglage disponibles 1 ... 2.5 bar à 200 ... 1000 bar
- Répétabilité de la consigne de ≤ 1 % pour une commutation fiable
- Puissance de commutation élevée et grand choix de variantes de contacts et de connexions électriques
Description
Ces pressostats mécaniques de haute qualité ont été spécialement conçus pour les applications critiques en matière de sécurité. Le grand avantage des pressostats mécaniques est qu'aucune tension d'alimentation n'est nécessaire pour le processus de commutation.
En production, les pressostats sont tracés à chaque étape par un logiciel d'assurance qualité et sont ensuite testés à 100 %.
Grâce à sa compacité, le pressostat type PXS peut être installé dans des environnements de mesure où l'espace est limité. Le boîtier robuste en acier inox 316 résiste aux conditions de fonctionnement rudes et corrosives de l'industrie de process avec des plages de travail allant jusqu'à 1.000 bar.
Le pressostat est équipé de microrupteurs qui permettent de commuter une charge électrique jusqu'à 250 V CA, 5 A directement dans une répétabilité de 1 % de la consigne.
Selon l'application, on peut choisir la variante appropriée pour la version à contact et le raccordement électrique ; par exemple, les microrupteurs hermétiques conviennent aux conditions ambiantes corrosives et les versions à contact DPDT pour deux circuits séparés.
Un ressort Belleville assure le déclenchement simultané du contact DPDT et, grâce au comportement de l'action brusque, augmente la stabilité et la résistance aux vibrations.
Pour les applications de sécurité, le pressostat est disponible au choix en version qualifiée SIL-2 ou SIL-3.