本製品は、安全性をが重視される機器に適した製品です。高品質及びISO9001順守した製造によりプラントでの信頼ある監視を確実にします。製造工程の全てのステップが品質確認ソフトウェアにてトレースされ、最終的に100%テストされます。
可能な限り柔軟な操作を保証する為に、この圧力スイッチにはマイクロスイッチが組み込まれており、AC250V、20Aまでの電気負荷を直接切り替える事が出来ます。
PLCで使用されるような低接点定格電力用には、金メッキ接点、アルゴンガス充填マイクロスイッチをオプションで選択できます。
接液面は標準でステンレススチール製となります。特殊な接液部材質のご要求については、ハステロイもご使用頂けます。さらにベルビルリングによるスナップ作用により、安定性と耐振性が向上しました。