Esses pressostatos mecânicos de alta qualidade foram desenvolvidos especialmente para aplicações críticas de segurança. A grande vantagem dos pressostatos mecânicos é que não é necessário fonte de alimentação para o processo de comutação.
Durante a produção, os pressostatos são rastreados por um software de garantia de qualidade em cada etapa e, subsequentemente 100 % testados.
Devido ao seu tamanho compacto, o pressostato modelo PXS pode ser instalado em ambientes de medição com espaço limitado. O robusto invólucro em aço inoxidável 316 pode suportar as condições operacionais adversas e corrosivas da indústria de processo com faixas de trabalho de até 1.000 bar.
O pressostato está equipado com microinterruptores, que permitem comutar uma carga elétrica de até 250 V CA, 5 A diretamente dentro de uma repetibilidade de 1 % do set point.
Dependendo da aplicação, pode ser selecionada a variante adequada para a versão de contato e a conexão elétrica; por exemplo, microinterruptores hermeticamente selados são adequados para condições ambientais corrosivas e versões de contato DPDT para dois circuitos separados.
Uma mola Belleville proporciona o acionamento simultâneo do contato DPDT e, através do comportamento de encaixe, aumenta a estabilidade e a resistência à vibração.
Para aplicações de segurança, o pressostato está opcionalmente disponível em uma versão qualificada para SIL-2 ou qualificada para SIL-3.