Estos presostatos de alta calidad fueron desarrollados para aplicaciones de seguridad crítica. La excelente calidad y la fabricación de los productos según ISO 9001 garantizan una
monitorización fiable de sus instalaciones. Los presostatos se someten a rigorosas pruebas de calidad en cada paso de la producción y a una comprobación al 100 % del producto final.
Para garantizar un uso de máxima flexibilidad, los presostatos están dotados de microinterruptores que facilitan la conmutación directa de una carga eléctrica de hasta AC 250 V, 5 A.
Para potencias de ruptura inferiores, como por ejemplo en aplicaciones PLC, pueden seleccionarse opcionalmente los microinterruptores con relleno de argón y contactos dorados.
Para dos circuitos separados disponemos también de versiones DPDT (conmutador bipolar).
Mediante un muelle de platillo se activa el DPDT
simultáneamente con la presión ascendente o descendente. Además, el comportamiento de resorte del muelle de platillo aumenta la estabilidad y la resistencia a la vibración.
Todos los materiales en contacto con el medio son, por defecto, de acero inoxidable. Para aplicaciones con requerimientos especiales para las piezas en contacto con el medio, contamos con versiones con materiales de Hastelloy.