塑料外壳,带USB接口
结构EN 837-1
标称尺寸(mm)50
准确度等级2.5
量程0 ... 0.16至0 ... 40 MPa或所有其他同等负压量程或正压和负压量程
压力限值静压: 3/4 x 满量程值动压: 2/3 x 满量程值瞬时过压: 满量程值
允许温度环境温度: -20 ... +60 °C介质温度: 最大为+60 °C
温度影响当测量系统的温度在参考温度 (+20 °C) 附近波动时,最大变化为量程的±0.4 % / 10 K
过程连接铜合金,径向直接安装 (LM)G 1/4 B(公头)、14 mm扁钢
压力元件铜合金,C型
机芯铜合金
表盘塑料、白色、黑色印字
指针塑料、黑色