Исполнение
EN 837-1
Номинальный размер в мм.
50
Класс точности
2.5
Диапазоны шкалы
от 0 ... 1.6 до 0 ... 400 бар
или все прочие эквивалентные диапазоны вакуума или комбинации давления и вакуума
Ограничение давления
Постоянное: 3/4 верхнего предела измерения
Переменное: 2/3 верхнего предела измерения
Кратковременное: весь диапазон измерений
Допустимая температура
Окружающая среда: от -20 до +60 °C
Измеряемая среда: не более +60 °C
Влияние температуры
При отклонении температуры измерительной системы от эталонной температуры (+20 °C): не более ± 0.4 % / 10 K диапазона измерений
Технологическое присоединение
Медный сплав, монтаж снизу (LM)
G 1/4 B (наружная), 14 мм. “под ключ”
Манометрический элемент
Медный сплав, С-образный
Механизм
Медный сплав
Циферблат
Пластмасса, белый, черные надписи
Указательная стрелка
Пластмасса, черный