Konstrukcja
EN 837-1
Rozmiar nominalny w mm
50
Klasa dokładności
2.5
Zakresy skali
0 ... 1,6 do 0 ... 400 bar
lub wszystkie inne równoważne zakresy podciśnienia lub połączone zakresy ciśnienia i podciśnienia
Ograniczenie ciśnienia
Stała: 3/4 x wartość pełnej skali
Wahania: 2/3 x wartość pełnej skali
Krótki czas: Pełna wartość skali
Dopuszczalna temperatura
Otoczenie: -20 ... +60 °C
Medium: Maksymalnie +60 °C
Wpływ temperatury
Gdy temperatura systemu pomiarowego odbiega od temperatury odniesienia (+20 °C): maks. ±0,4 % / 10 K zakresu
Przyłącze procesowe
Stop miedzi, dolne mocowanie (LM)
G 1/4 B (męskie), płaskie 14 mm
Element ciśnieniowy
Stop miedzi, typ C
Mechanizm
Stop miedzi
Tarcza
Plastik, biała, czarny napis
Wskazówka
Plastik, czarna