USBインタフェース付プラスチックケース
仕様EN837-1準拠
呼び径50
精度(クラス)2.5
スケールレンジ0 ... 1.6 ~ 0 ... 400 barもしくはほかの同等の負圧もしくは連成レンジ
圧力制限常圧: 3/4 x フルスケール圧力変動: 2/3 x フルスケール短時間: フルスケール
許容温度周囲温度:-20..+60℃.媒体温度:最大+60℃
温度影響測定装置の周囲温度が基準温度から外れる場合(+20℃):測定スパンに対して最大±0.4% / 10K
圧力接続銅合金、下部接続G1/4オスネジ、一律14mm
圧力計測素子銅合金、Cタイプ
ムーブメント機構銅合金
目盛板白地に黒文字、プラスチック製
ポインター黒、プラスチック製