所有需要在本地显示过程压力、同时又必须监控点位的应用都可以使用PGS23.1x0型电接点压力表。
开关电接点(报警用电子式电接点)可根据仪表的指针位置接通和关断电气控制电路。开关电接点在全量程范围内可调(参见DIN 16085)。通常情况下,电接点都安装在表盘下面,只有少数是安装在表盘上面。仪表指针(实际值指针)可在整个量程范围内自由旋转,与设定无关。
设定指针可以通过窗口内的可拆卸调整键进行调整。
开关电接点不仅包含多个电接点,而且可以设置单个设定值。当实际值指针超过或低于设定值时,电接点便会进行切换。
该型号压力表根据DIN 16085标准制造,并且符合所有相关标准(如EN 837-1)和规范的安全要求,完全可用于现场测量高压容器的工作压力。开关电接点包括磁助式电接点、干簧电阻链式电接点、感应式电接点和电子式电接点。
其中感应式电接点可应用与危险区域。至于连接PLC,可使用电子式电接点和干簧式电接点。