В случаях, когда рабочее давление должно быть показано по месту с одновременной функцией замыкания или размыкания электрических цепей, находит применение данная модель switchGAUGE.
Электроконтакты (электрические контакты переключения) замыкают или размыкают электрическую цепь управления в зависимости от положения указательной стрелки прибора индикации давления. Электроконтакты полностью регулируются в измерительном диапазоне (см. DIN 16085) и монтируются в основном за циферблатом (в некоторых случаях спереди, в верхней части). Стрелка прибора (указатель текущего значения) свободно перемещается во всем диапазоне шкалы, независимо от настройки.
Возможна регулировка указательной стрелки с помощью съемного регулировочного ключа на стекле прибора.
Для электроконтактов, состоящих из нескольких контактов, также предусмотрена возможность настройки на одно и то же значение. Контакты срабатывают, когда указатель текущего значения заходит дальше требуемого установленного значения или же когда он не доходит до него.
В качестве электроконтактов поставляются магнитные защелкивающиеся контакты, герконовые переключатели, индуктивные контакты и электронные контакты. Возможно применение индуктивных контактов во взрывоопасных зонах. Для запуска программируемых логических контроллеров (ПЛК) возможно применение электронных контактов и герконовых переключателей.
С помощью QR-кода на циферблате можно легко получить из Интернета информацию о конкретном приборе, такую как серийный номер, номер заказа, сертификаты и другие данные о продукте.