モデルPGS23.1x0はプロセスにおいて圧力と同時に電気回路の開閉を表示しなければならない場合にどこでもご使用頂けます。
スイッチ接点の電気制御回路の開閉接点(電気警報接点)は計器のポインター位置によって決まります。スイッチ接点はスケールレンジ内であれば調整出来ます。(DIN 16085参照)
接点用ポインターは多くの場合ダイヤルの下部もしくは上部に初期設定されております。ポインター(実測ポインター)はスケールレンジ間においてはセッティングレンジから独立しており、自由に動きます。
セットポインターはウィンドウにある取り外し可能な調整キーにて調整可能です。
数個の接点からなるスイッチ接点の場合でも1接点での設定が可能です。指示ポインターが設定された接点の上がり下がりをする動作を行う事により接点は作動致します。
圧力ゲージはDN 16085に則って製造されています。そしてEN 837-1における必須条件と規定を満たしており、ベッセル部に表示しております。
ATEX要求によるスイッチ接点、マグネットスナップアクション接点、リードスイッチ、誘導接点また、PLCトリガの電気接点にも対応しています。差圧スイッチ接点についてより詳細な情報を知りたい場合はデータシートAC08.01をご覧下さい。