Buisveermanometers met schakelcontacten
Voor de procesindustrie, NS 100 en 160
Toepassingen
- Sturing en regeling van processen
- Bewaking van installaties en schakeling van circuits
- Voor gasvormige en vloeibare, agressieve, minder stroperige en niet-kristalliserende procesmedia, ook in agressieve omgevingen
- Chemische industrie, petrochemische industrie, krachtcentrales, mijnbouw, on- en offshore, milieusector, machinebouw en algemene installatiebouw
Bijzondere eigenschappen
- Tot 4 schakelcontacten per instrument
- Ook verkrijgbaar met gevulde behuizing voor toepassingen met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen
- Instrumenten met inductieve contacten voor gebruik in gevaarlijke omgevingen met ATEX-goedkeuring
- Instrumenten met elektronisch contact voor PLC-toepassingen
- Instrumenten optioneel verkrijgbaar in veiligheidsuitvoering S3 volgens EN 837
Omschrijving
Overal waar de procesdruk lokaal moet worden vastgesteld en tegelijkertijd circuits moeten worden omgeschakeld, kan het model PGS23.1x0 switchGAUGE worden ingezet.
Schakelcontacten (elektrische schakelcontacten) maken of onderbreken een elektrisch controlecircuit afhankelijk van de stand van de wijzer van het meetinstrument. De schakelcontacten kunnen over het gehele schaalbereik (zie DIN 16085) worden bijgesteld, en worden voornamelijk onder de wijzerplaat gemonteerd, hoewel ook gedeeltelijk bovenop de wijzerplaat. De instrumentwijzer (werkelijke waardewijzer) beweegt zich vrij over het gehele schaalbereik, onafhankelijk van de instelling.
De instelwijzer kan worden bijgesteld met behulp van een uitneembaar verstelsleuteltje in het venster.
Schakelcontacten die bestaan uit diverse contacten kunnen ook op een enkel instelpunt worden ingesteld. Contactactivering wordt gemaakt wanneer de werkelijke waardewijzer achter of onder het gewenste instelpunt komt.
De manometer is vervaardigd conform DIN 16085 en voldoet aan alle eisen van de geldende normen (EN 837-1) en voorschriften voor de weergave ter plaatse van de werkdruk van drukvaten.
Voor de schakelcontacten zijn magnetische klikcontacten, reedschakelaars, inductieve contacten en elektronische contacten beschikbaar. Inductieve contacten kunnen worden gebruikt in gevaarlijke gebieden. Voor het aansturen van programmeerbare logische controllers (PLC's) kunnen elektronische contacten en reedschakelaars worden gebruikt.