Onde quer que a pressão do processo precise ser indicada localmente e, ao mesmo tempo, os circuitos precisem ser comutados, o switchGAUGE modelo PGS23.1x0 encontra sua utilização.
Contatos elétricos (contatos de comutação elétrica) ativam ou interrompem um circuito de controle elétrico dependendo da posição do ponteiro do instrumento de medição indicador. Os contatos da chave são ajustáveis em toda a faixa da escala (ver DIN 16085) e são montados predominantemente abaixo do mostrador, embora também parcialmente na parte superior do mostrador. O ponteiro do instrumento (ponteiro do valor real) move-se livremente por toda a faixa da escala, independentemente da configuração.
O ponteiro definido pode ser ajustado usando uma chave de ajuste removível na janela.
Os contatos elétricos que consistem em vários contatos também podem ser ajustados para um único ponto de ajuste. A atuação do contato é feita quando o ponteiro do valor real se desloca além ou abaixo do ponto de ajuste desejado.
O manômetro é fabricado de acordo com DIN 16085 e atende a todos os requisitos das normas relevantes (EN 837-1) e regulamentos para a exibição no local da pressão de trabalho de vasos de pressão. Como contatos elétricos, estão disponíveis contatos magnéticos de ação instantânea, chave reed, contatos indutivos e contatos eletrônicos.
Contatos indutivos podem ser usados em áreas perigosas. Para acionar os controladores lógicos programáveis (CLP), é possível utilizar os contatos eletrônicos e contatos tipo reed.