标称直径为DN 8和DN 20
安全操作SF6气体是对环境有害的温室气体,该系列软管能够确保SF6气体得到安全处理。
每根软管都配有自封阀和接头,并100 %通过氦气泄漏检测, 因此可以确保SF6 气体不会泄漏到大气中。
坚固的设计不锈钢软管可以耐受常见的分解物,通过额外的不锈钢编织护套可以防止外部损坏。
保护盖可以在运输和储存过程中保护连接口。
高适配性对于其他的公称直径或连接口,也有相应的接头。
连接部件: