操作安全、简单
通过威卡的连接部件,可以在设备中安全地储存和处理对环境有害的SF6 温室气体。这些连接部件都是专为这个应用优化设计的。
这些连接部件易于安装和拆卸,并经过100 %的密封性测试,因此在设备的充气和维护方面是安全可靠的接口。
卓越的质量
为了满足对质量的高要求,该产品坚固耐用的设计经过了大量测试,包括致动测试、大气环境测试和冲击测试。连接部件由优质铝、黄铜和不锈钢制成。根据要求,连接部件可提供材料证书。
全面的产品系列
标称宽度DN 8的连接部件产品系列包括自封阀、配套接头以及钎焊和焊接连接件。对于DN 8与其他标称宽度和连接方式的连接,可提供相应的转接头和组件。保护帽提供机械保护和额外密封。
通过使用威卡连接部件,可实现SF6 气体隔间与环境的分离。这样既可以避免SF6 逃逸,也可以防止湿气侵入。