Fonctionnement sûr Ces flexibles garantissent une manutention sûre de ce gaz contribuant à l'effet de serre qu'est le gaz SF6. Chaque flexible est équipé de raccords et soupapes à fermeture automatique et fait l'objet d'un test d'étanchétié à 100%. Il assure ainsi que le gaz SF6 n'est pas rejeté dans l'atmosphère.
Robuste Les flexibles en acier inow sont résistants aux produits de décomposition et sont grâce à leur tresse en acier inox protégés contre les dommages mécaniques. Ils sont en outre munis d'un capuchon de protection pour les protéger pendant le transport et la stockage.
Adaptable Les raccords appropriés sont disponibles pour la liaison à d'autres interfaces ou avec d'autres tailles.