呼び径 DN8、DN20
SF6ガスタンクの充填と排気
安全な操作
このホースは環境に影響を及ぼす温室効果ガスSF6の安全な取扱いを確かにします。各ホースはセルフシーリングバルブやカップリングに取り付けられ、ガス漏れは100%検査済です。よってSF6ガスが大気に漏れることはありません。
堅牢な構造
ステンレススチール製ホースは腐食性流体に対しても耐性があります。また、ステンレス鋼線の追加により、外部からのダメージからも保護されます。保護キャップはガスが移動する間、接続部を保護します。
適応性
他の呼び径のパーツと、コネクションの接続に、適切な接続パーツがご使用になれます。
接続パーツ: