E-10和E-11型隔爆压力变送器专为高要求的工业油气应用场合而设计。
该型号压力变送器可配以多种模拟信号,比如4 ... 20 mA电池供电到直流电压1 ... 5 V的低功率配置不等。
变送器具有高抗振性和压力脉冲耐受性,并能有效防止水分侵入。
每只仪表的生产都经过了严格的质量控制和校准,以确保≤ 0.5 %的精度。温度补偿功能确保即使在环境温度剧烈变化时,仪表的测量精度和长期稳定性依旧非常出色。
E-10和E-11型适用于酸性气体应用场合,在与含硫气体接触时表现出强抗硫化能力。
这两款压力变送器符合FM和CSA认证的危险区域1区I类、II类、III类“隔爆”标准,同时还符合ATEX和IECEx认证的II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb“隔爆”标准。