Датчики давления Е-10 и Е-11 во взрывонепроницаемых корпусах моделей разработаны специально для применения в условиях нефтегазовой промышленности c высокими требованиями.
В таких датчиках давления предусмотрены различные аналоговые сигналы, от 4 – 20 мА до маломощных версий с батарейным питанием, например, 1 – 5 В постоянного тока.
Датчики чрезвычайно устойчивы к вибрациям, скачкам давления и действию влажности.
Каждый отдельный прибор проходит калибровку и всесторонний контроль качества, благодаря чему обеспечивается точность в их работе ≤ 0,5 %. Благодаря температурной компенсации обеспечивается точность и долговременная стабильность даже при сильных колебаниях температуры окружающей среды.
Модели E-10 и E-11 подходят для работы с серосодержащим газом и отличаются особенно высокой устойчивостью к сульфидному растрескиванию под напряжением при контакте с сернистыми газами.
Датчики давления сертифицированы по стандартам компанией взаимного страхования FM Global и Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA) как "взрывозащищенные устройства" класса I, подкласса 1 для применения в опасных зонах, а также по стандарту АТЕХ и IECEx как "устройства в огнеупорном корпусе" класса II 2G Ex db IIC T6 – T1 Gb.