モデルE-10,E-11耐圧防爆圧力トランスミッタは、石油や天然ガスなどのアプリケーション向けに設計されております。
本圧力トランスミッタは、4 ... 20mA または DC1 ... 5V (低出力仕様)の出力信号を選択できます。本製品は耐振動、耐ウォーターハンマー、水分の浸入に対し高い耐性を有しています。保護等級はIP67(NEMA 4x)です。
出荷前に100%校正を実施し、精度±0.5%以下であることを補償しております。温度補償機能により、周囲温度に大きな変化があっても高い精度と安定した計測を行うことが可能です。
モデルE-10/E-11は、硫化水素雰囲気においても高い耐性を有し、また硫黄系ガスによるクラックの発生に対しても高い耐性を有します。
本圧力トランスミッタはFM/CSAにおける耐圧防爆のclass I,II,III div1.の認証を取得し、ATEX防爆における耐圧防爆 II2G Ex dIICの認証を取得しています。