Los transmisores antideflagrantes E-10 y E-11 son versiones especiales para cumplir las elevadas exigencias en aplicaciones industriales de petróleo y gas.
Estos transmisores emiten una señal estándar de 4 ... 20 mA, 2 hilos hasta una versión Low-Power con DC 1 ... 5 V. Destacan por su excelente resistencia contra vibraciones, picos de presión y penetración de líquidos. Además alcanzan una protección de IP67 (NEMA 4x).
Cada instrumento se somete a un riguroso control de calidad y una exacta calibración para garantizar una exactitud de ≤ 0,5 %. Debido a la compensación de temperatura se asegura una la exactitud y la estabilidad a largo plazo también en aplicaciones de elevadas variaciones de temperatura.
Los modelos E-10 y E-11 son aplicables también para aplicaciones con gases ácidos y destacan por su elevada resistencia contra grietas de tensión provocados con contactos con sustancias sulfurosas.
Los transmisores de presión disponen de un blindaje antideflagrante para las áreas clasificadas Class I, II, III Div. 1 según FM y CSA, y para II 2 G Ex d II C según ATEX.