Mallien E-10 ja E-11 paineanturit, joissa on paloturvallinen kotelo, on suunniteltu erityisesti teollisuuden öljy- ja kaasusovellusten korkeisiin vaatimuksiin.
Näitä paineantureita on saatavana erilaisilla analogisilla signaaleilla 4 ... 20 mA:sta paristokäyttöisiin, pienitehoisiin versioihin, esim. DC 1 ... 5 V.
Ne kestävät erittäin hyvin tärinää, painepiikkejä ja kosteutta.
Jokainen laite testataan ja kalibroidaan erikseen. Näin voidaan varmistaa ≤ 0,5 % -tarkkuus. Lämpötilakompensointi varmistaa tarkkuuden ja pitkäaikaisen vakauden suurillakin ympäristön lämpötilan vaihteluilla.
Malleja E-10 ja E-11 voidaan käyttää happamien kaasujen kanssa. Ne eivät vaurioidu ollessaan tekemisissä sulfidien kanssa.
Paineanturit on hyväksytty "räjähdyssuojatuiksi" luokkiin I, II, III, div. 1 räjähdysvaarallisille alueille FM- ja CSA-luokitusten mukaisesti sekä "paloturvallisiksi" II 2G Ex db IIC T6...T1 Gb ATEX- ja IECEx-luokitusten mukaisesti.