威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 CPH8000

便携式多功能校准仪

已选文件
数据资料 CT 18.03 操作说明 #1 操作说明 #2 操作说明 #3

应用

  • 校准服务公司和服务行业
  • 测量和控制实验室
  • 质量保证

功能特性

  • 可测量和仿真以下参数:压力、电气信号(mA、mV、V和Ω)、温度(TC和RTD)、频率和脉冲信号
  • 彩色大型触摸显示屏,人性化操作界面
  • 内部压力/真空生成装置
  • 可选: 本安型 II 2G Ex ib IIC T4 Gb——环境温度: -10 ... +50 °C
  • 可选: 集成HART®模型,适用于带HART®仪表通信

描述

概述
便携式多功能校准仪具有多种功能,是现场测试和校准工业测量仪表的理想选择。典型应用包括压力传感器、压力测量仪表、温度传感器、温度探头和其他测量仪器的校准。该系列校准仪配备储存器,可储存校准数据。此外,仪表和计算机通信还可实现远程控制和校准报告下载。

CPH8000是一款先进的便携式多功能校准仪,可用于测量和仿真以下参数:表压和绝压、电气信号(mA、mV、V和Ω)、温度(TC和RTD)、频率及脉冲信号。此校准仪另可通过选配HART®模块,与其他带HART®协议的仪器进行通信。

特性
该校准仪带大型触摸显示屏和人性化操作界面,可轻松快速地进行配置。该系列校准仪还提供经过ATEX认证 (II 2G Ex ib IIC T4 Gb——环境温度:-10 ... +50 °C)版本,从而将校准仪的应用范围扩展到危险区域中。此外,在ATEX版本中还可使用24 V直流电源为外部传感器供电。

校准仪具备4个测量通道,因此最多可同时进行4个测量。该设备配备可储存数据的板载存储器,不但使现场应用变得更加灵活,还能对记录的测量值和校准报告进行评估。