Portal de empleo WIKA
WIKA WIKA
Volver al resumen
Modelo CPH8000

Calibrador multifuncional portátil

Documentos seleccionados
Hoja técnica CT 18.03 Manual de instrucción #1 Manual de instrucción #2 Manual de instrucción #3

Aplicaciones

  • Servicio de calibración y mantenimiento
  • Laboratorios de medición y regulación
  • Control de calidad

Características

  • Medición y simulación de los siguientes parámetros: presión, señales eléctricas (mA, mV, V, Ω), temperatura (TC, RTD), frecuencia e impulsos
  • Gran pantalla táctil a color con una nueva interfaz intuitiva y de fácil uso
  • Generación interna de presión o de vacío
  • Opcional: versión de seguridad intrínseca, II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10 ... +50 °C
  • Opcional: módulo HART® integrado para la comunicación con dispositivos HART®

Descripción

Información general
La versatilidad de los calibradores multifuncionales portátiles, los hacen ideales para pruebas y calibraciones de campo de instrumentos de medición industriales. El uso habitual es la calibración de transmisores de presión, instrumentos de medición de presión, transmisores de temperatura, sondas de temperatura y otros instrumentos de medición. Los datos de calibración se almacenan en la memoria del instrumento. La comunicación con un PC se utiliza para controlar remotamente la unidad y para descargar los informes de calibración.

Estos instrumentos son los calibradores multifuncionales portátiles avanzados para la medición y simulación de los siguientes parámetros: presión relativa y absoluta, señales eléctricas (mA, mV, V, Ω), temperatura (TC, RTD), frecuencia e impulso. Además es posible integrar opcionalmente un módulo HART®, que permite la comunicación con dispositivos HART®.

Características
Los calibradores disponen de una nueva pantalla táctil de color con una nueva interfaz intuitiva y de fácil uso, que permite una configuración fácil y rápida del calibrador. El disponer de la homologación ATEX 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10 ... +50 °C amplía el ámbito de aplicaciones de este calibrador a zonas potencialmente explosivas. Una alimentación de corriente DC 24 V para transmisores externos es posible incluso en la versión ATEX.

Los calibradores cuentan con 4 canales de medición, lo que permite realizar hasta 4 mediciones simultáneas. La memoria de datos incorporada, que permite la evaluación de las lecturas registradas y de los informes de calibración, aumenta la flexibilidad en calibraciones en campo.