Portail Carrière WIKA
WIKA WIKA
Retour vers la vue générale
Type CPH8000

Calibrateur multifonction portable

Documents sélectionnés
Fiche technique CT 18.03 Mode d'emploi #1 Mode d'emploi #2 Mode d'emploi #3

Applications

  • Sociétés de service d'étalonnage et secteur tertiaire
  • Laboratoires de mesure et de contrôle
  • Assurance qualité

Particularités

  • Mesure et simulation des paramètres suivants : pression, signaux électriques (mA, mV, V, Ω), température (TC, RTD), fréquence et impulsions
  • Grand écran tactile couleur avec une nouvelle interface utilisateur intuitive et conviviale
  • Génération interne de pression ou de vide
  • En option : exécution en sécurité intrinsèque, II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb : -10 ... +50 °C
  • Option : module HART® intégré pour la communication avec des instruments HART®.

Description

Généralités
Grâce à sa flexibilité, le calibrateur multifonction portable convient parfaitement à l'étalonnage d'instruments de mesure industriels ou pour des tests sur site . L'application typique est l'étalonnage de transmetteurs de pression, d'instruments de mesure de pression, de transmetteurs de température, de sondes de température et autres instruments de mesure. Les données d'étalonnage sont enregistrées dans la mémoire de l'instrument. La communication avec un PC est utilisée pour contrôler l'unité à distance et pour télécharger les rapports d'étalonnage.

Les instruments sont les calibrateurs portables multifonctions les plus avancés pour la mesure et la simulation des paramètres suivants : pression relative et absolue, signaux électriques (mA, mV, V, Ω), température (TC, RTD), fréquence et impulsion. En outre, il est possible d'inclure en option un module HART® qui permet la communication avec les instruments HART®.

Caractéristiques
Les calibrateurs sont dotés d'un nouvel écran couleur de grande taille avec une nouvelle interface utilisateur intuitive et conviviale permettant de les configurer rapidement et facilement. La possibilité d'obtenir un agrément ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb : -10 ... +50 °C étend les applications possibles de ce calibrateur aux zones explosive. Même dans la version ATEX, la tension d'alimentation 24 VDC pour des transmetteurs externes est disponible.

Les calibrateurs ont quatre canaux de mesure et sont ainsi capables d'effectuer jusqu'à quatre mesures simultanées. Pour plus de flexibilité lors des étalonnages sur site, les instruments sont équipés d'une mémoire intégrée pour le stockage de données qui permet l'analyse de valeurs mesurées enregistrées et l'édition de rapports d'étalonnage.