WIKA 채용 포털
WIKA WIKA
시작으로 돌아가기
모델 CPH8000

휴대용 다기능 측정기

선택한 문서
데이터시트 CT 18.03 사용 지침서 #1 사용 지침서 #2 사용 지침서 #3

적용 분야

  • 교정 서비스 회사와 서비스 산업
  • 측정 및 제어 실험실
  • 품질 보증

주요 특징

  • 다음과 같은 매개 변수의 측정 및 시뮬레이션 : 압력, 전기 신호 (mA, MV, V, Ω), 온도 (TC, RTD), 주파수, 펄스
  • 직관적이고 사용자 친화적인 새로운 인터페이스를 갖춘 대형 컬러 터치스크린 디스플레이
  • 내부 압력 / 진공 생성
  • 옵션: 본질 안전 버전, II 2G Ex IIC T4 Gb - 온도 범위: -10 ... +50 °C
  • 옵션: HART® 계측기와의 통신을 위한 통합 HART® 모듈

제품설명

일반
다용도로 사용할 수 있는 휴대용 다기능 캘리브레이터는 산업용 측정기의 현장 테스트 및 교정에 이상적입니다. 일반적인 응용 분야는 압력 트랜스미터, 압력 측정기, 온도 트랜스미터, 온도 프로브 및 기타 측정 기기의 교정입니다. 교정 데이터는 기기의 메모리에 저장됩니다. PC와 통신은 원격 장치를 제어하고, 보정 보고서를 다운로드하는데 사용됩니다.

이 기기는 게이지 및 절대 압력, 전기 신호(mA, mV, V, Ω), 온도(TC, RTD), 주파수 및 펄스 등의 파라미터를 측정하고 시뮬레이션할 수 있는 최첨단 휴대용 다기능 교정기입니다. 또한 HART® 계측기와 통신할 수 있는 HART® 모듈을 옵션으로 포함할 수도 있습니다.

특징
캘리브레이터에는 직관적인 사용자 친화적인 새 인터페이스를 갖춘 대형 터치스크린이 있어 캘리브레이터를 쉽고 빠르게 구성할 수 있습니다. ATEX 승인 II 2G Ex IIC T4 Gb - 온도 범위: -10 ... +50 °C로 이 교정기의 적용 범위를 방폭 지역으로 확장할 수 있습니다. 심지어 ATEX 버전에서 외부 송신기의 DC 24 V 의 전압 공급을 사용할 수 있습니다.

캘리브레이터에는 4개의 측정 채널이 있으므로 최대 4개의 측정을 동시에 수행할 수 있습니다. 현장 교정의 유연성을 높이기 위해 계측기에는 기록된 측정값과 교정 보고서를 평가할 수 있는 데이터 저장용 온보드 메모리가 탑재되어 있습니다.