Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo CPH8000

Calibrador multifuncional portátil

Documentos selecionados
Data sheet CT 18.03 Instruções de operação #1 Instruções de operação #2 Instruções de operação #3

Aplicações

  • Prestadores de serviços de calibração e testes
  • Laboratórios de medição e controle
  • Garantia da Qualidade

Características especiais

  • Medição e simulação dos seguintes parâmetros: pressão, sinais elétricos (mA, mV, V, Ω), temperatura (TC, RTD), frequência e pulso
  • Display grande colorido sensível ao toque com nova interface intuitiva e fácil de usar
  • Geração interna de pressão/vácuo
  • Opção: versão intrinsecamente segura, II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10 ... +50 °C
  • Opção: módulo HART® integrado para comunicação com instrumentos HART®

Descrição

Geral
Devido à sua versatilidade, os calibradores multifuncionais portáteis são ideais para testes em campo e calibração de instrumentos de medição industriais. A aplicação típica é a calibração de transmissores de pressão, instrumentos de medição de pressão, transmissores de temperatura, sondas de temperatura e outros instrumentos de medição. Os dados de calibração são armazenados na memória do instrumento. A comunicação com um PC é utilizada para controlar remotamente a unidade e baixar os relatórios de calibração.

Os instrumentos são os mais avançados calibradores multifuncionais portáteis para medição e simulação dos seguintes parâmetros: pressão manométrica e absoluta, sinais elétricos (mA, mV, V, Ω), temperatura (TC, RTD), frequência e pulso. Além disso, existe a possibilidade de incluir um módulo HART® opcional que permite a comunicação com instrumentos HART®.

Características
Os calibradores possuem uma grande tela sensível ao toque com uma nova interface intuitiva e amigável, que permite uma configuração fácil e rápida do calibrador. A disponibilidade da aprovação ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10 ... +50 °C expande as possíveis aplicações deste calibrador em áreas perigosas. Mesmo na versão ATEX está disponível a alimentação de tensão de 24 VCC para transmissores externos.

Os calibradores possuem quatro canais de medição e, portanto, são capazes de realizar até quatro medições simultâneas. Para maior flexibilidade nas calibrações em campo, os instrumentos possuem uma memória interna para armazenamento de dados que permite a avaliação de valores de medição registrados e relatórios de calibração.