910.70是专为工业环境中带4 ... 20 mA输出信号的传感器研发的显示仪表。其设计采用了机械压力表类型的表盘和表壳。
该产品采用标准信号输入,可连接各类传感器,不受测量目标(如压力、温度和流量)的限制。对于有特殊需求的应用,如中高温和高危介质,910.17可与带隔膜密封的传感器(隔膜密封系统)连接使用。
连接电源后,该显示仪可进行独立初始化设置。绿色LED显示仪表已就绪。如果LED灯闪红,则表示输出信号高于或低于量程范围。
如果电源断开,LED灯变回熄灭,表盘指针位置会移至量程以下。910.70还可选4 ... 20 mA的输出信号用于将过程值传输至控制室。这个模拟输出不需要任何初始化并提供相应的值以作为一个4 … 20 mA的信号。