Indicador para montagem em painel
Aplicações
- Construção geral da planta
- Fabricante de máquinas e equipamentos
- Bancadas de teste
- Medição de nível
- Indústria de processo
Características especiais
- Relógio comparador, legível à distância, para sinal de corrente analógico de 4 ... 20 mA
- Adequado para todos os sensores com saída de corrente, independentemente da medição
- Sinal óptico se o sinal do sensor falhar
- Sinal de saída 4 ... 20 mA (opcional)
Descrição
O modelo 910.70 foi desenvolvido especificamente para a visualização de sensores com sinal de saída de 4 ... 20 mA em ambientes industriais. O design do indicador com mostrador e caixa corresponde ao de um manômetro mecânico.
O sinal de entrada padronizado do indicador permite a conexão de uma variedade de sensores, independentemente do seu mensurando (por exemplo, pressão, temperatura ou vazão). Para aplicações exigentes, por ex. com altas temperaturas médias e meios críticos, o modelo 910.70 pode ser usado em combinação com um sistema de vedação diafragma, composto por um sensor de pressão e um selo diafragma.
Após a ligação à alimentação de tensão, é realizada a inicialização independente do indicador. O LED verde indica a prontidão para operação. Se o LED piscar em vermelho, o sinal de saída está acima ou abaixo da faixa de escala.
Em caso de perda de corrente, o LED apaga-se e o ponteiro desce abaixo da escala. O modelo 910.70 oferece um sinal de saída opcional de 4 ... 20 mA para transmissão de valores de processo para uma sala de controle. Esta saída analógica não necessita de inicialização e fornece o valor correspondente como um sinal de 4 ... 20 mA.