Indicador para montaje en paneles
Aplicaciones
- Instalaciones industriales
- Maquinaria
- Bancos de prueba
- Medición de nivel
- Industria de proceso
Características
- Indicación bien legible a distancia para señal de salida 4 ... 20 mA
- Adecuado para todos los sensores con salida de corriente, independientemente del parámetro de medición
- Señal óptica en caso de interrupción de la señal
- Señal de salida 4 .. 20 mA (opción)
Descripción
El indicador 910.70 es un diseño especial para visualizar el valor actual de los sensores con señal de salida de 4... 20 mA en entornos industriales.
La ejecución del indicador con esfera y caja es similar a la de un manómetro mecánico. La señal de entrada estandarizada del indicador permite la conexión a una amplia gama de sensores, independientemente de la magnitud física (por ejemplo, presión, temperatura o caudal).
Para aplicaciones con elevadas exigencias, tales como altas temperaturas de fluidos y fluidos críticos, el Indicador 910.70 es acoplable a un sistema de sellado de diafragma que consiste en un sensor de presión y un separador.
Tras conectar a la red eléctrica, la pantalla se inicializa automáticamente.
El LED verde indica que la unidad está lista para funcionar. Si el LED parpadea en rojo, la señal de salida está por encima o por debajo del rango de visualización. En caso de corte de corriente, el LED se apaga y la aguja se sitúa por debajo de la escala.
El 910.70 ofrece opcionalmente una seña de 4 .. 20 mA para la transmisión del valor de proceso a una sala de control. Esta salida analógica no requiere inicialización y muestra el valor correspondiente como 4... 20 mA.