Indicateur pour montage panneau
Applications
- Construction d’installations techniques
- Construction de machines
- Bancs de test
- Mesure de niveau
- Industrie du Process
Particularités
- Indicateur à cadran, lisible à distance, pour signal de courant analogique 4 ... 20 mA
- Adapté pour tous les capteurs avec sortie courant quel que soit le type de mesure
- Signal optique en cas de défaillance du signal du capteur
- Signal de sortie 4 ... 20 mA (option)
Description
Le modèle 910.70 a été conçu spécifiquement pour l’indication de capteurs avec signal de sortie 4 … 20 mA dans des applications industrielles.
La conception de l’indicateur avec boîtier et cadran correspond à celle d’un manomètre mécanique. Le signal d’entrée standardisé de l’indicateur permet le raccordement d’une grande variété de capteurs quel que soit le type de mesure (par exemple pression, température ou débit).
Pour les applications exigeantes, par exemple avec des températures de fluide élevées ou des fluides critiques, le 910.70 peut être utilisé en combinaison avec un montage sur séparateur constitué d’un capteur de pression et d’un séparateur.
L’initialisation indépendante de l’indicateur s’effectue une fois l’appareil alimenté.
La LED verte indique que l’appareil est prêt à fonctionner. Si la LED clignote en rouge, le signal de sortie est soit au-dessus soit au-dessous de l’échelle de mesure. S’il y a une perte de courant, la LED s’éteint et l’aiguille descend en-dessous de l’échelle.
Le modèle 910.70 offre un signal de sortie 4 … 20 mA optionnel pour la transmission des valeurs process à une salle de contrôle. La sortie analogique ne nécessite aucune initialisation et fournit la valeur correspondante au signal 4 … 20 mA.