Indicator voor paneelmontage
Toepassingen
- Algemene installatiebouw
- Machinebouw
- Testbanken
- Niveaumeting
- Procesindustrie
Bijzondere eigenschappen
- Indicator met wijzerplaat, op afstand afleesbaar, voor 4 ... 20 mA analoog stroomsignaal
- Geschikt voor alle sensoren met stroomuitgang, ongeacht de meetgrootheid
- Optisch signaal als het sensorsignaal uitvalt
- 4 ... 20 mA outputsignaal (optie)
Omschrijving
Het type 910.70 is speciaal ontwikkeld voor de weergave van sensoren met een 4 ... 20 mA outputsignaal in industriële omgevingen. Het ontwerp van de indicator met wijzerplaat en behuizing komt overeen met dat van een mechanische manometer.
Dankzij het gestandaardiseerde inputsignaal van de indicator kunnen diverse sensoren worden aangesloten, ongeacht hun meetgrootheid (bijv. druk, temperatuur of stroming). Voor veeleisende toepassingen, bijvoorbeeld met hoge mediumtemperaturen en kritische media, kan het type 910.70 worden gebruikt in combinatie met een scheidingsmembraansysteem, bestaande uit een druksensor en een scheidingsmembraan.
Na de aansluiting op de voeding wordt de indicator onafhankelijk geïnitialiseerd. De groene led geeft aan dat het apparaat gebruiksklaar is. Als de led rood knippert, ligt het outputsignaal boven of onder het schaalbereik.
Als de stroom wegvalt, gaat de ked uit en zakt de wijzer onder de schaal. Het type 910.70 biedt een optioneel outputsignaal van 4 ... 20 mA voor de overdracht van proceswaarden naar een regelkamer. Deze analoge uitgang hoeft niet geïnitialiseerd te worden en verstrekt de overeenkomstige waarde als een 4 ... 20 mA-signaal.