适用于低温测量,铜合金或不锈钢材质,NS 100
该型号差压表品质卓越、结构紧凑,并且坚固耐用,主要用于液化气罐中的液位检测。该型号差压表仅通过11个不同的测量传感器,便可满足低温技术中所 有常见尺寸储罐的液位测量要求。由于各个测量传感器的测量范围有较大的重合,所以根据所测量的不同气体(如Ar、O2、N2或CO2),可270 全量程范围内调整压力表的设定值,使其满足测量要求。该型号压力表的量程也可以进行调节,且调节时不影响零位。此外,该型号压力表拥有机械显示,可选配电气输出信号同时进行校准。
该型号压力表还配备法兰安装的工作压力表阀组(可选),可同时测量液位和工作压力。液位显示器可选配集成式4 ... 20 mA两线制变送器。而且,仪表内液位和工作压力的开关电接点,以及工作压力的变送器可以现场改装。过程连接件的标准中心距离为37 mm。通过法兰安装的转接头,也可以根据客户要求将距离改为31 mm或54 mm。
差压表,型号712.15.100
可选带工作压力表的紧凑型阀组