Estos instrumentos de alta calidad destacan por su diseño compacto y robusto, sobre todo en la medida de nivel en depósitos de gases liquidos.
Sus 11 distintos cámaras de medición cubren todos los tamaños habituales en aplicaciones criogénicos. El amplio solapamiento de los distintos rangos de medición de las cámaras de medición permiten la optimización del instrumento montado sobre el depósito a todos los gases como Ar, O2, N2 o CO2
Un manifold (opcional) montado con indicación de presión de servicio permite la medición central de nivel y presión operativa con solo un instrumento.
La indicación del nivel puede proporcionarse con un transmisor de 4 ... 20 mA, 2 hilos (opcional) incorporado. Los interruptores para nivel y presión de servicio, así como el transmisor para la presión de servicio pueden instalarse in situ.
La distancia estándar de 37 mm entre las conexiones de proceso pueden adaptarse a 31 ó 54 mm según especificación del cliente con adaptadores de montaje en brida.