Esses manômetros de alta qualidade são caracterizados por seu design compacto e robusto e são usados principalmente para medição de nível em tanques de gás liquefeito. Com 11 células de medição diferentes, todos os tamanhos usuais de tanques em criotecnologia são cobertos. Como resultado da grande sobreposição da faixa de medição das respectivas células de medição, o medidor instalado no tanque pode ser ajustado para corresponder a uma grande variedade de gases, como Ar, O2, N2 or CO2, com uma deflexão completa em uma varredura completa de 270 graus. O ajuste do span é acessível externamente e não afeta o ponto zero. O display mecânico e o sinal de saída elétrico opcional são calibrados simultânea e facilmente.
Uma válvula manifold opcional para montagem em flange com indicação de pressão de trabalho torna possível a medição central do nível e da pressão de trabalho em um único instrumento. O display de nível pode ser fornecido com um transmissor de 2 fios opcional integrado de 4 … 20 mA. Contatos de comutação para nível e pressão de trabalho, bem como um transmissor para a pressão de trabalho podem ser adaptados no local. A distância central padrão de 37 mm entre as conexões do processo pode ser adaptada a uma distância central personalizada de 31 mm ou 54 mm usando adaptadores para montagem em flange.