これらの高品質ゲージは、コンパクトで丈夫な設計が特徴で、主に液体ガスタンクのレベル測定に使用されます。
11種類の測定セルにより、極低温アプリケーションで使用されるほとんどの差圧範囲(レベル計測)をカバーしています。各測定セルの測定範囲が広いため、タンクに取り付けられたゲージは、Ar、O2、N2、CO2などのさまざまなガスに合わせて調整することができます。 270度掃引スパン調整は外部からアクセスでき、ゼロ点には影響しません。機械式ディスプレイとオプションの電気出力信号は、同時に簡単に較正されます。
作動圧力表示付きのフランジ取付用オプションのバルブマニホールドにより、1つの計器でレベルと使用圧力の両方を中央測定することができます。
またオプションでレベル表示にはオプションの内蔵4 ... 20 mA、2線式トランスミッタを付属することが可能です。レベルと作動圧力のスイッチ接点、および作動圧力のトランスミッターは現場で改造することができます。
プロセス接続間の標準的な中心距離は37 mmで、フランジ取り付け用アダプタを使用して31 mmまたは54 mmのカスタム中心距離に適合させることができます。