Nämä korkealaatuiset mittarit tunnetaan niiden kompaktista ja lujasta rakenteesta. Niitä käytetään ensisijaisesti pinnankorkeuden mittaukseen nestekaasusäiliöissä. 11:n erilaisen mittauskennon valikoima kattaa kaikki kryoteknologian tyypilliset säiliökoot. Mittauskennojen suuren mittausalueen päällekkäisyyden ansiosta säiliöön asennettu mittari voidaan säätää vastaamaan useita eri kaasuja, kuten Ar, O2, N2 tai CO2, ja sen täyden mittakaavan poikkeama on 270 asteen laajuinen. Mittausalueen säätö voidaan suorittaa ulkopuolelta, eikä se vaikuta nollapisteeseen. Mekaaninen näyttötaulu ja valinnainen sähköinen lähtösignaali kalibroidaan samanaikaisesti ja helposti.
Vaihtoehtoinen venttiilirunko laippakiinnitystä varten käyttöpaineen näytöllä, mahdollistaa käyttöpaineen- ja pinnanmittauksen yhdellä laitteella. Pintanäyttö voidaan varustaa valinnaisella sisäänrakennetulla 4 ... 20 mA, kaksijohdinlähettimellä. Pinnankorkeutta ja käyttöpainetta koskevat kytkinliitännät sekä käyttöpainelähetin voidaan asentaa jälkiasennuksena paikan päällä. Prosessiliitäntöjen standardietäisyyttä (37 mm) voidaan säätää välillä 31 ... 54 mm käyttämällä välikappaleita, jotka on suunniteltu laippaliitosta varten.