700.01型很适合用于差压监测,即使在气体和空气制备及供应系统的高压环境中也同样可以胜任。
带隔离膜片的700.02型适用于液体介质,因此很适合用于水处理与供应系统。
紧凑的模块化设计使得这种活塞式压力表具有许多优势, 如可现场更换测量系统、更新显示外壳以及现成调节和更换干簧式电接点。
700.01型可配备正面安装法兰。这些差压表不仅具有高过载承受能力,且仪表任意一侧都能可达到最大工作压力。此外,这些仪表还非常轻便,标准型700.01重约220 g,700.02重约500 g, 因此可为您的测量工作提供经济而灵活的解决方案。
这些仪表具备紧凑的设计和不锈钢测量系统,性价比极高。