Model 700.01 jest szczególnie przeznaczony do monitorowania różnicy ciśnień nawet w przypadku wysokich ciśnień roboczych w systemach przygotowania i dostarczania gazu i powietrza.
Model 700.02, wersja z membraną separującą, nadaje się do mediów ciekłych, a zatem także do systemów uzdatniania i dostarczania wody.
Ten tłokowy manometr różnicowy dzięki kompaktowej i modułowej konstrukcji posiada wiele zalet. Przykładowo, możliwa jest wymiana układu pomiarowego na miejscu oraz wymiana wskazań z perspektywy czasu, a styki kontaktronu mogą być również modernizowane i regulowane lokalnie.
W modelu 700.01 można zamontować przedni kołnierz montażowy. Chociaż modele te mają wysoką przeciążalność po obu stronach do maksymalnego ciśnienia roboczego, waga standardowych wersji, tj. ok. 220 g w przypadku modelu 700.01 i ok. 500 g w przypadku modelu 700.02, jest wyjątkowo niska.
Dlatego też manometry te stanowią ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie do zadań pomiarowych. Ta kompaktowa konstrukcja z układem pomiarowym ze stali nierdzewnej zapewnia optymalny stosunek ceny do wydajności.