Model 700.01 is vooral bedoeld voor de bewaking van drukverschillen, zelfs in het geval van hoge werkdrukken in gas- en luchtconditionering- en voorzieningssystemen.
Model 700.02, de uitvoering met een scheidingsmembraan, is geschikt voor vloeibare media en daarom ook voor waterzuiverings- en voorzieningssystemen.
Dit zuigermodel verschildrukmanometer biedt speciale voordelen dankzij zijn compacte, modulaire ontwerp. Er is bijvoorbeeld ter plaatse achteraf een vervanging van het meetsysteem en de behuizing van de indicatie mogelijk en de Reed-contacten kunnen ook lokaal achteraf worden aangebracht en bijgesteld.
Op model 700.01 kan achteraf een opbouwmontageflens aan de voorzijde worden aangebracht.
Hoewel deze modellen aan beide kanten over een hoge overbelastingscapaciteit beschikken tot de maximale werkdruk, is het gewicht van de standaarduitvoeringen, d.w.z. ca. 220 g in het geval van model 700.01 en ca. 500 g in geval van model 700.02, buitengewoon laag. Daarom vormen deze meters een betaalbare en flexibele oplossing voor uw meettaak.
Dit compacte ontwerp met een meetsysteem van roestvrij staal beschikt over een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.